??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-25
Bestellnummer
1282-25
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 180
Höhe
25 mm
für Art.-Nr.
1282-xx
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 25 mm
Einzeln-Nettogewicht
59.000 g
Einzeln-Volumen
2.074 L
EAN-Code
4013456546967
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-25 / 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen