??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-25 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-25
Référence
1282-25
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 25 mm
level of detail
Système
HaloX® 180
Hauteur
25 mm
Pour numéro d'article
1282-xx
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 25 mm
Poids net
59.000 g
Volume
2.074 L
EAN-Code
4013456546967
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 25 mm Plastic extension ring for increasing the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1282-25 / 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés