??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Mineralfaserplatte
Stückliste
1282-11
Bestellnummer
1282-11
Beschreibung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
Universal-Mineralfaserplatte
-
E-No.
920896389
Einzeln-Nettogewicht
532.600 g
Einzeln-Volumen
2.074 L
EAN-Code
4013456546950
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, mit Universal-Mineralfaserplatte Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-11 / E-No.: 920 896 389
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen