??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-06 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton
Stückliste
1282-06
Bestellnummer
1282-06
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Leuchtenblende min. Ø
187 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
180 mm
E-No.
920896359
Einzeln-Nettogewicht
81.640 g
Einzeln-Volumen
0.940 L
EAN-Code
4013456546929
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 187 mm Artikelnummer: 1282-06 / E-No.: 920 896 359
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen