??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-05 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-05
Bestellnummer
1282-05
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160 mm
Leuchtenblende min. Ø
167 mm
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
Einzeln-Volumen
0.940 L
EAN-Code
4013456546912
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 167 mm Artikelnummer: 1282-05 / 920 896 349
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen