??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-05 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 160mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-05
Numéro de commande
1282-05
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 160mm pr béton coulé
Niveau de détail
Min. Revêtement de Ø Luminaire
167 mm
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160 mm
E-No.
920896349
Poids net
85.800 g
Volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546912
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 160 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 167 mm Numéro d'article: 1282-05 / E-No.: 920 896 349
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés