??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-04 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-04
Numero d'ordine
1282-04
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
145 mm
Panello di luci ø minimale
152 mm
Peso netto individuale
86.000 g
Singolo volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546905
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 145 mm Luminaire trim min. diameter: 152 mm Art. No.: 1282-04 / 920 896 339
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD