??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-04 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 145mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-04
Numéro de commande
1282-04
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 145mm pr béton coulé
Niveau de détail
Min. Revêtement de Ø Luminaire
152 mm
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
145 mm
E-No.
920896339
Poids net
86.000 g
Volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546905
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 145 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 152 mm Numéro d'article: 1282-04 / E-No.: 920 896 339
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés