??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-03 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 125 mm per gettata
Lista materiale
1282-03
Numero d'ordine
1282-03
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 125 mm per gettata
Livello di dettaglio
Panello di luci ø minimale
132 mm
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
125 mm
E-No.
920896329
Peso netto individuale
86.000 g
Singolo volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546899
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, frontale Instalazzione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita a soffito Ø: 125 mm Flangia della lampada min. Ø: 132 mm Numero d'articolo: 1282-03 / E-No.: 920 896 329
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD