??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-03 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-03
Numero d'ordine
1282-03
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
125 mm
Panello di luci ø minimale
132 mm
Peso netto individuale
86.000 g
Singolo volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546899
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 125 mm Luminaire trim min. diameter: 132 mm Art. No.: 1282-03 / 920 896 329
PICTURESMALL
1282_03.png
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD