??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-02 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 110mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-02
Numéro de commande
1282-02
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 110mm pr béton coulé
Niveau de détail
Min. Revêtement de Ø Luminaire
117 mm
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
110 mm
E-No.
920896319
Poids
86.000 g
Volume
0.940 m^3
EAN-Code
4013456546882
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 110 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 117 mm Numéro d'article: 1282-02 / E-No.: 920 896 319
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)