??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1282-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton
Stückliste
1282-01
Bestellnummer
1282-01
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
100 mm
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
Einzeln-Nettogewicht
84.000 g
Einzeln-Volumen
0.940 L
EAN-Code
4013456546875
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton (1282-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-01
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen