??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-01 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-01
Référence
1282-01
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
107 mm
Poids net
84.000 g
Volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546875
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 100 mm Luminaire trim min. diameter: 107 mm Art. No.: 1282-01 / 920 896 309
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés