??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1282-01 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 100mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-01
Référence
1282-01
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 100mm pr béton coulé
level of detail
Ceiling exit (CE) Ø
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
107 mm
Poids net
84.000 g
Volume
0.940 L
EAN-Code
4013456546875
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 180, diamètre d’encastrement Ø 100 mm pour béton coulé sur place (1282-01) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 100 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 107 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 180 Réf.1281-01
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés