??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-00 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Lista materiale
1282-00
Numero d'ordine
1282-00
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 180
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max
35 W
Potenza della lamapada max.
75 W
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
2
Peso netto individuale
242.550 g
Singolo volume
8.160 L
EAN-Code
4013456546868
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 180 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-00 / 920 858 349
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD