??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-00
Bestellnummer
1282-00
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 180
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max
35 W
Lampenleistung NV/HV/TC max
75 W
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
E-No.
920858349
Einzeln-Nettogewicht
242.550 g
Einzeln-Volumen
8.160 L
EAN-Code
4013456546868
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: 180 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer.1282-00 / E-No.: 920 858 349
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen