??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-73 - Scatola da incasso, HaloX® 100 con tunnel 190
Lista materiale
1281-73
Art. No.
1281-73
E No.
920896729
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100 con tunnel 190
Level of details
System
HaloX® 100
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-100 mm
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110 mm
LED wattage max.
20 W
Lamp wattage LV/HV/TC max.
50 W
Housing diameter Ø
130 mm
Depth incl. front part
120 mm
Tunnel length
190 mm
Tunnel width
140 mm
Tunnel height
85 mm
Combination entry for M20/M25 conduits
4
Peso netto individuale
304.810 g
Singolo volume
7.200 l
EAN code
4013456546844
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
-
COVER
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD