??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
Stückliste
1281-73
Art.-Nr.
1281-73
E-No.
920896729
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
20 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
190 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
304.810 g
Einzeln-Volumen
7.200 l
EAN-Code
4013456546844
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
-
COVER
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen