??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-72 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
Nomenclature
1281-72
No art.
1281-72
E No.
920896719
Désignation
Boîtier, HaloX® Ø 100, plaque fibres minérales+tunnel 190 mm, pour prédalles montées
level of detail
System
HaloX® 100
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-100 mm
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110 mm
LED wattage max.
20 W
Lamp wattage LV/HV/TC max.
50 W
Housing diameter Ø
130 mm
Depth incl. front part
120 mm
Tunnel length
190 mm
Tunnel width
140 mm
Tunnel height
85 mm
Combination entry for M20/M25 conduits
4
Poids net
304.810 g
Volume
7.200 l
EAN-Code
4013456546844
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
HaloX® housing 100 with tunnel 190 and universal mineral fibreboard for slab ceilings, one-part For cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm: 4
COVER
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés