??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-69 - HaloX®-O, pièces frontales , orifice de plafond (DA) carrées, pour béton apparent
Nomenclature
1281-69
No art.
1281-69
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. 75x75 mm, pr béton visible,successionArt.1290-93
level of detail
Sortie de plafond (DE)
75 x 75 mm
Min. Revêtement de Luminaire
82 x 82 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546776
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 75 x 75 mm Luminaire trim min. diameter : 87 x 87 mm Art. No.: 1281-69 / 920 896 289
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés