??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-69 - HaloX®-O Frontteile für quadratischen Deckenauslass (DA), für Sichtbeton
Stückliste
1281-69
Art.-Nr.
1281-69
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-93
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA)
75 x 75 mm
Leuchtenblende min.
82 x 82 mm
E-No.
920896289
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.563 l
EAN-Code
4013456546776
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil, für Sichtbeton Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 87 x 87 mm Artikelnummer: 1281-69 / E-No.: 920 896 289
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen