??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-68 - HaloX®-O, quadrato Elementi frontali, per calcestruzzo a vista
Lista materiale
1281-68
Art. No.
1281-68
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita 68x68mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-92
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE)
68 x 68 mm
Panello di luci minimale
75 x 75 mm
E-No.
920896279
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546769
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, elemento frontale per installazione con calcestruzzo gettato sul cantiere Elemento frontale in materia sintetica per diametro d'installazione Ø: 68 x 68 mm Diametro minimo della flangia decorativa per lampada Ø: 75 x 75 mm Numero d'articolo: 1281-68 / E-No.: 920 896 279
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD