??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-68 - HaloX®-O Frontteile für quadratischen Deckenauslass (DA), für Sichtbeton
Stückliste
1281-68
Art.-Nr.
1281-68
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-92
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA)
68 x 68 mm
Leuchtenblende min.
75 x 75 mm
E-No.
920896279
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.563 l
EAN-Code
4013456546769
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil, für Sichtbeton Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 x 75 mm Artikelnummer: 1281-68 / E-No.: 920 896 279
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen