??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-67 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-67
Art. No.
1281-67
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 100 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-87
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
100 mm
Panello di luci ø minimale
112 mm
E-No.
920896269
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546752
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, elemento frontale per installazione con calcestruzzo gettato sul cantiere Elemento frontale in materia sintetica per diametro d'installazione Ø: 100 mmDiametro minimo della flangia decorativa per lampada Ø: 112 mm Numero d'articolo: 1281-67 / E-No.: 920 896 269
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD