??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-66 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-66
Art. No.
1281-66
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 95 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-84
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
95 mm
Panello di luci ø minimale
107 mm
E-No.
920896259
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546745
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 95 mm Flangia della lampada min. Ø: 107 mm Numero d' articolo: 1281-66 / E-No.: 920 896 259
ETIM 40
EC002472
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей