??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-65 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-65
Art. No.
1281-65
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 90 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
90 mm
Panello di luci ø minimale
102 mm
E-No.
920896249
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546738
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 90 mm Flangia della lampada min. Ø: 102 mm Numero d' articolo: 1281-65 / E-No.: 920 896 249
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD