??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-65 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-65
No art.
1281-65
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø90mm pr béton visible
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
90 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
102 mm
E-No.
920896249
Poids net
38.000 g
Volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546738
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 90 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 102 mm Numéro d'article: 1281-65 / E-No.: 920 896 249
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés