??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-64 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-64
Art. No.
1281-64
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 85 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-86
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
85 mm
Panello di luci ø minimale
97 mm
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546721
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 85 mm Luminaire trim min. diameter: 97 mm Art. No.: 1281-64 / 920 896 239
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD