국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1281-63
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_63.prj},{NB=1281-63(2)},{CNSORDERNO=1281-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 80 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-83},{LOD=2},{DA=80},{LB=92},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546714},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 80 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 92 mm Artikelnummer: 1281-63 / 920 896 229},{PICTURESMALL=1281_63.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-63 - Install. housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-63
Art. No.
1281-63
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, inst. diameter Ø 80 mm, for facing concrete, replacement for Art. No. 1290-83
Level of details
300
200
300
200
Ceiling exit (CE) Ø
80
mm
Min. luminaire covering Ø
92
mm
Individual net weight
38.000
g
Single volume
0.563
l
EAN code
4013456546714
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 80 mm Luminaire trim min. diameter: 92 mm Art. No.: 1281-63 / 920 896 229
ETIM 40
EC002472
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성