??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-62 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-62
No art.
1281-62
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø75mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-82
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
75 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
87 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546707
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement Ø 75 mm pour béton apparent (1281-62) Coiffe en matière synthétique avec joint en élastomère pour diamètre d’encastrement Ø 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 87 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-62
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés