??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-62 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-62
No art.
1281-62
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø75mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-82
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
75 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
87 mm
E-No.
920896219
Poids net
38.000 g
Volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546707
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 87 mm Numéro d'article: 1281-62 / E-No.: 920 896 219
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés