??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-61 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-61
Art.-Nr.
1281-61
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-85
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
68 mm
Leuchtenblende min. Ø
80 mm
E-No.
920896209
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.563 l
EAN-Code
4013456546691
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 80 mm Artikelnummer: 1281-61 / E-No.: 920 896 209
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen