??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-50 - Scatola da incasso HaloX® 100
Lista materiale
1281-50
Numero d'ordine
1281-50
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 50 mm
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 100
Altezza
50 mm
per articolo no.
1281-xx/1290-30
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 50 mm
E-Numero
920 896 979
Peso netto individuale
62.000 g
Singolo volume
1.172 L
EAN-Code
4013456546837
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension to increase the luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1281-50 / 920 896 959
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD