??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-50
Bestellnummer
1281-50
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Höhe
50 mm
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 50 mm
E-Nummer
920 896 979
Einzeln-Nettogewicht
62.000 g
Einzeln-Volumen
1.172 L
EAN-Code
4013456546837
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-50 / 920 896 959
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen