??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
Nomenclature
1281-50
Référence
1281-50
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 50 mm
level of detail
Système
HaloX® 100
Hauteur
50 mm
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 50 mm
E-nombre
920 896 979
Poids net
62.000 g
Volume
1.172 L
EAN-Code
4013456546837
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension to increase the luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1281-50 / 920 896 959
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés