??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-30 - Scatola da incasso, HaloX® 100 con tunnel 190
Lista materiale
1281-30
Art. No.
1281-30
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-41
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 100
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-100 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
20 W
Potenza della lamapada max.
50 W
Diametro di alloggiamento ø
130 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
190 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
E-No.
920 858 329
Peso netto individuale
304.810 g
Singolo volume
7.200 l
EAN-Code
4013456546844
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, con tunnel 190 Installazioni su: calcestruzzo gettato Per apparecchi max. 150mm x 90mm x 50mm Profondità incl. il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 20 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 50 W Uscita a soffitto per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Profondità per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Diam. flangia decorativa per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Numero d' articolo: 1281-30 / E-No.: 920 858 319
COVER
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD