??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-30 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
Stückliste
1281-30
Art.-Nr.
1281-30
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190, Nachfolgetyp zu 1290-41
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
20 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
190 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Verpackung innen
- ST
Verpackung Versand
10 ST
Einzeln-Nettogewicht
304.810 g
Einzeln-Volumen
7.200 l
EAN-Code
4013456546844
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, mit Tunnel 190 Installation in: Ortbeton Für Betriebsgeräte bis max. 150mm x 90mm x 50mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 20 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 50 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1281-30 / 920 858 319
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen