??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-25 - Scatola da incasso, HaloX® 100
Lista materiale
1281-25
Numero d'ordine
1281-25
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 100
Altezza
25 mm
per articolo no.
1281-xx/1290-30
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 25 mm
E-No.
920 896 969
Peso netto individuale
38.840 g
Singolo volume
0.726 L
EAN-Code
4013456546820
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, anello di prolunga. Altezza 25 mm Anello di prolunga sintetico per l'ingrandimento della profondità di 25 mm Prolungamento multiplo possibile Numero d' articolo: 1281-25 / E-No.: 920 896 949
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD