??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-25
Bestellnummer
1281-25
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Höhe
25 mm
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 25 mm
E-No.
920 896 969
Einzeln-Nettogewicht
38.840 g
Einzeln-Volumen
0.726 L
EAN-Code
4013456546820
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-25 / E-No.: 920 896 949
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Stáhnout CAD model