??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX
Nomenclature
1281-21
Référence
1281-21
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 10 mm, Type de succession pour N° Art. 1290-14
level of detail
Système
HaloX® 100
Hauteur
10 mm
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 10 mm
Poids net
27.000 g
Volume
0.309 L
EAN-Code
4013456546790
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 10 mm Plastic extension ring to increase the luminaire installation depth by 10 mm Multiple extensions possible. Art. No.: 1281-21 / 920 896 919
PICTURESMALL
1281_21.png
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés