??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-21 - Einbaugehäuse Verlängerungsringe HaloX
Stückliste
1281-21
Bestellnummer
1281-21
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm, Nachfolgetyp zu 1290-14
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Höhe
10 mm
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 10 mm
Einzeln-Nettogewicht
27.000 g
Einzeln-Volumen
0.309 L
EAN-Code
4013456546790
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 10 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-21 / E-No.: 920 896 919
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen