??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-20 - Kit d'encastrement HaloX® 100
Nomenclature
1281-20
No art.
1281-20
EAN-Code
4013456546783
Désignation
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Einbausatz, nachträglicher Einbau in Plattendecken
level of detail
System
HaloX® 100
Hauteur
30 mm
pour Art-Nr.
1281-xx
Qté conditionnement
10
Prix / 100 ST
3690.00
groupe de prix
150
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
HaloX® 100 Einbausatz | zum nachträglichen Einbau in PlattendeckenFrontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, für nachträglichen Einbau von HaloX® 100 Einbaugehäusen in PlattendeckenEinbausatz aus Kunststoff, Tiefe 30 mm, zum Einsatz zwischen Gehäuse und Frontteil, passend zu Gehäuse (1281-XX und 1290-30), mit seitlichen Auflagern zur Dübel-Befestigung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100Hersteller/Typ Kaiser 1281-20
ETIM Klasse
EC002472
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Leuchteneinbaugehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Einbausatz
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés