??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-11 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-11
Art. No.
1281-11
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita con piastra in fibra mineralica, variabile fino a 100 mm
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
mm
Inserisci valore per DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
mm
cm
inch
ft
Peso netto individuale
165.750 g
Singolo volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546684
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation, HaloX® Ø 100 mm, front part Installation in: on-site mixed concrete Made of: plastic with mineral fibreboard For ceiling exit (CE) up to Ø: <=100 mm Art. No.: 1281-11 / 920 896 119
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD