??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-11
Art.-Nr.
1281-11
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
mm
Wert eingeben für DA
Deckenauslass (DA) Ø
mm
cm
inch
ft
E-No.
920896119
Einzeln-Nettogewicht
165.750 g
Einzeln-Volumen
0.563 l
EAN-Code
4013456546684
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: <= 100 mm Artikelnummer: 1281-11 / E-No.: 920 896 119
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen