??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-11 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-11
No art.
1281-11
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. plaque fibres minér., variable jusqu'à 100 mm
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
mm
Entrez la valeur pour DA
Orifice de plafond (DE) Ø
mm
cm
inch
ft
E-No.
920896119
Poids net
165.750 g
Volume
0.563 l
EAN-Code
4013456546684
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® Ø 100 mm, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique avec plaques en fibres minérales Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: <= 100 mm Numéro d'article: 1281-11 / E-No.: 920 896 119
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés