??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-10 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-10
Art. No.
1281-10
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita variabile per gettata in loco, variabile fino a Ø 100 mm
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
mm
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546677
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation, HaloX® Ø 100 mm, front part Installation in: on-site mixed concrete Made of: plastic with mineral fibreboard For ceiling exit (CE) up to Ø: 40-100 mm Art. No.: 1281-10 / 920 896 109
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD