??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-10 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-10
Art.-Nr.
1281-10
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Kunststoffplatte
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
mm
E-No.
920896109
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546677
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: 40-100 mm Artikelnummer: 1281-10 / E-No.: 920 896 109
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen