??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-09 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-09
Art. No.
1281-09
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto 75x75 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-71
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE)
75 x 75 mm
Panello di luci minimale
82 x 82 mm
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546660
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 75 x 75 mm Luminaire trim min. diameter : 82 x 82 mm Art. No.: 1281-09 / 920 896 089
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD