??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-09 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-09
No art.
1281-09
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf 75x75 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-71
Niveau de détail
Sortie de plafond (DE)
75 x 75 mm
Min. Revêtement de Luminaire
82 x 82 mm
E-No.
920896089
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546660
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 75 x 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 82 x 82 mm Numéro d'article: 1281-09 / E-No.: 920 896 089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés