??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-08 - HaloX®-O, quadrato Elementi frontali
Lista materiale
1281-08
Art. No.
1281-08
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto 68x68 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-70
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE)
68 x 68 mm
Panello di luci minimale
75 x 75 mm
E-No.
920896079
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546653
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 68 x 68 mm Flangia della lampada min. Ø: 75 x 75 mm Numero d' articolo: 1281-08 / E-No.: 920 896 079
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD